Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Pneumatikus aktuátorok

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Szabványos henger DNC-32-60-PPV-A

1922619

GTIN 4052568249892

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
60 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható