Nyomásszabályozó szelep LR-3/4-D-I-MIDI
192316
GTIN 4052568079413
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
3500 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.2 bar