Szabványos henger DSNU-25-300-PPV-A

19253

GTIN 4052568003500

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
294.5 N
Löket
300 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható