Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1/8-D-7-O-MINI
192590
GTIN 4052568079550
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
900 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 7 bar
Szűrőfinomság
40 µm