Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-1-D-5M-O-MAXI
192659
GTIN 4052568153007
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1
Norm ál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
7200 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
5 µm