Vákuumgenerátor VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2

193479

GTIN 4052568079840

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
0.7 mm
Max. vákuum
88 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
16 l/min