Vákuumgenerátor VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2
193497
GTIN 4052568153359
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
3 mm
Max. vákuum
93 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
186 l/min