Vákuumgenerátor VN-10-H-T3-PI4-VI4-RI4

193500

GTIN 4052568079925

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
0.95 mm
Max. vákuum
89 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
25 l/min