Vákuumgenerátor VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1

193509

GTIN 4052568079963

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
0.95 mm
Max. vákuum
89 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
25 l/min