Vákuumgenerátor VN-05-H-T3-PQ2-VA4-RO1

193526

GTIN 4052568080013

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
0.45 mm
Max. vákuum
88 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
6.2 l/min