Vákuumgenerátor VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2

193536

GTIN 4052568080044

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
0.45 mm
Max. vákuum
86 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
6.1 l/min