Dugaszolható csavarzat CQ-1-28H

194589

GTIN 4052568080617

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
CQ-28 push-in hüvely
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-25 °C - 70 °C
Névleges szélesség
23 mm