Nyomásszabályozó szelep LRS-3/8-D-7-O-MIDI
194640
GTIN 4052568153779
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
3300 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.2 bar