Kör keresztmetszetű henger CRHD-100- -PPV-A-MQ

195512

Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
10 mm - 500 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható