Kör keresztmetszetű henger DSNU-32-320-P-A
195989
GTIN 4052568158408
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
482.5 N
Löket
320 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon