Kör keresztmetszetű henger DSNU-40-200-P-A
195997
GTIN 4052568158484
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
752.9 N
Löket
200 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon