Kör keresztmetszetű henger DSNU-63-250-P-A
196018
GTIN 4052568158699
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870.3 N
Löket
250 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon