Kör keresztmetszetű henger DSNU-40-50-PPV-A
196032
GTIN 4052568158804
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
752.9 N
Löket
50 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható