Hangtompító UO-1/8

197583

GTIN 4052568045388

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Csillapító betét alapanyaga
PE
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Üzemi nyomás
0 bar - 8 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C