Hangtompító UO-1/4

197584

GTIN 4052568045395

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Csillapító betét alapanyaga
PE
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Üzemi nyomás
0 bar - 8 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C