Műanyag spiráltömlő PUN-4X0,75-S-1,5-BL

197589

GTIN 4052568045425

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
4 mm
Belső Ø
2.6 mm
Munkahossz
1.5 m
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C