Műanyag spiráltömlő PUN-10X1,5-S-2-BL
197597
GTIN 4052568082482
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
10 mm
Belső Ø
7 mm
Munkahossz
2 m
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C