Műanyag spiráltömlő PUN-6X1-S-1-SW
197605
GTIN 4052568045494
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
6 mm
Belső Ø
4 mm
Munkahossz
1 m
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C