DUO spirál műanyag cső PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS
197628
GTIN 4052568160784
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
10 mm
Belső Ø
7 mm
Munkahossz
6 m
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C