Műanyag spiráltömlő PPS-4-7,5-1/4-BL
19798
GTIN 4052568067304
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
6.3 mm
Belső Ø
4.7 mm
Munkahossz
7.5 m
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 21.2 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 80 °C