Csőcsatlakozó csonk C-1/4-P-9

2023

GTIN 4052568017880

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4 belső menet
2. pneumatikus csatlakozó
9 mm belső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
5.5 mm