Szabványos henger DSBG-160-25-PPVA-N3

2029462

GTIN 4052568250546

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
160 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
12064 N
Löket
25 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható