Adagoló zsilip HPVS-14-40-A

2095361

GTIN 4052568251321

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
14 mm
Löket
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
90 N