Szabványos henger DSBG-125-40-PPVA-N3
2159623
GTIN 4052568252373
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
125 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
7363 N
Löket
40 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható