Szabványos henger DSBG-125-160-PPVA-N3

2159628

GTIN 4052568252410

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
125 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
7363 N
Löket
160 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható