Szabványos henger DSBG-200-500-PPVA-N3

2390150

GTIN 4052568253936

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
200 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
18850 N
Löket
500 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható