Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1
2448444
GTIN 4052568265038
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Nyomásszabályozó-tartomány
0.1 bar - 10 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
7000 l/min