Fordító hajtómű DRVS-6-180-P-EX4
2536484
GTIN 4052568265120
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
6
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
0.15 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 180 deg
Pneumatikus csatlakozó
M3
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
6.5E-4 kgm²