Fordító hajtómű DRVS-32-180-P-EX4

2536497

GTIN 4052568265250

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Méret
32
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 180 deg
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
0.02 kgm²