Szabványos henger DSBG-200-100-P-N3
2537452
GTIN 4052568254575
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
200 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
18850 N
Löket
100 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon