Golyósorsós tengely EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
3013388
GTIN 4052568268282
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
70
Max. Fx előtolóerő
400 N
Ismétlési pontosság
±0,02 mm
Munkalöket
100 mm