Golyósorsós tengely EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
3013532
GTIN 4052568268343
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
80
Max. Fx előtolóerő
650 N
Ismétlési pontosság
±0,02 mm
Munkalöket
100 mm