Golyósorsós tengely EGC-80-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK
3013534
GTIN 4052568268367
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
80
Max. Fx előtolóerő
650 N
Ismétlési pontosság
±0,02 mm
Munkalöket
300 mm