Csőcsonkos csatlakozó CRCN-M5-PK-2
30985
GTIN 4052568022921
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet M5
2. pneumatikus csatlakozó
3 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
1.5 mm
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C