Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Klasszikus

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Mágnesszelep MVH-5-1/8-S-B

30996

GTIN 4052568114312

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
750 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos