Mágnestekercs MSW-110AC-OD

34405

GTIN 4052568067861

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
A forma - Dugasz - a EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja
1/8 külső hatlapfej - Tartókapocs
Tekercsparaméterek
110 V AC: 50 Hz, 30 VA felvételi teljesítmény, 22 VA tartási teljesítmény
Védettség
IP65