Mágnestekercs MSW-110AC-60-OD

34406

GTIN 4052568067878

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
A forma - Dugasz - a EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja
1/8 külső hatlapfej - Tartókapocs
Tekercsparaméterek
110 V AC: 60 Hz, 36 VA felvételi teljesítmény, 28 VA tartási teljesítmény
Védettség
IP65