Mágnestekercs MSFW-48-50/60-OD
34418
GTIN 4052568067922
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
3 pólusú - Csatlakozó csonkok csatlakozóalakkal, Festo szabvány szerint, MSSD-F számára
Rögzítés módja
recés anyával
Tekercsparaméterek
48 V AC: 50/60 Hz, 9,0 VA behúzási teljesítmény, 7,0 VA tartó teljesítmény
Védettség
IP65