Pneumatikus szelep VLX-2-3/8-MS
34433
GTIN 4052568115166
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
Membránszelep
Szelepfunkció
2/2 zárt monostabil
Armatúra csatlakozó
G3/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
3800 l/min
Közegnyomás
1 bar - 10 bar