Ferdeülékes szelep VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-M1-H3B1T-50-16
3535643
GTIN 4052568270261
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
G3/4 menetes karmantyú DIN ISO 228 szerint
Kv átfolyás
6.7 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 16 bar
Névleges szélesség
16 mm