Ferdeülékes szelep VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V

3536650

GTIN 4052568270490

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
G3/4 menetes karmantyú DIN ISO 228 szerint
Kv átfolyás
7.5 m³/h
Közegnyomás
-0.9 bar - 0 bar
Névleges szélesség
18 mm