Ferdeülékes szelep VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20

3538842

GTIN 4052568270605

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
G3/4 menetes karmantyú DIN ISO 228 szerint
Kv átfolyás
6.5 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 20 bar
Névleges szélesség
18 mm