Ferdeülékes szelep VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1V-50-10-C
3539248
GTIN 4052568270711
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
Menetes karmantyú G1 DIN ISO 228 szerint
Kv átfolyás
9.6 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 10 bar
Névleges szélesség
23 mm