Ferdeülékes szelep VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4B2T-50-9
3539817
GTIN 4052568270995
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
ANSI/ASME B 1.20.1 szerinti 1 1/4 NPT menetes foglalat
Kv átfolyás
18.5 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 9 bar
Névleges szélesség
31 mm