Ferdeülékes szelep VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4B2T-50-3

3540144

GTIN 4052568271107

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
ANSI/ASME B 1.20.1 szerinti 2 NPT menetes foglalat
Kv átfolyás
19.5 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 3 bar
Névleges szélesség
45 mm